Select site:
よりシンプルに NXP、LINトランシーバを70%縮小 NXPは現在、HVSON8小型パッケージの業界初LIN 2.1認証トランシーバであるTJA1021TKを提供しています。従来のSO8パッケージから70%小さく、より小さいパッケージを使用することでCO2の削減にも効果があります。 Read more
NXPは現在、HVSON8小型パッケージの業界初LIN 2.1認証トランシーバであるTJA1021TKを提供しています。従来のSO8パッケージから70%小さく、より小さいパッケージを使用することでCO2の削減にも効果があります。