先進のデジタル・メディア・アダプターにより、ホーム・ネットワークに保存されている音楽、写真、ビデオをTVやエンターテイメント・センターで楽しんだり、家のどの場所からでもTVからPCやインターネット・アプリケーションにアクセスしたりできます。
このデザインのハイクオリティ・デジタル・オーディオおよびビデオ・デコーディング、比類のない画質、そして高度なソフトウェアは、PC、インターネット・デジタル・ビデオ・レコーダー(DVR)、またはネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイスからTVや他のメディア・プレーヤーへの音楽、ビデオ、および写真のリモート制御でのストリーミング再生やダウンロードを可能にします。また、家庭内のどの場所からでも、メディア・プレーからオンラインのマルチメディア・コンテンツを閲覧できるようにします。
このデザインで構築したネットワークTVやDMAは、家庭内のメディア・サーバーと有線またはワイヤレスで通信し、TVに豊富なコンテンツやアプリケーションを提供します。
このデザインは、Nexperiaメディア・プロセッサPNX1502によって、最も一般的な最新のメディア・フォーマットに対応しています。また、堅牢なソフトウェアにより、さまざまなメディアやアプリケーションを簡単にナビゲーションしたり再生したりできます。このデザインには、表示機能やメディア処理機能を追加することができ、また、ディスプレイのネイティブ解像度をサポートしつつTVに組み込むことができます。
このデザインは、PNX1502の高度な画像およびビデオ向上機能を備えており、比類のない画質を液晶ディスプレイで実現します。最先端のモーション・アダプティブ・デインターレースと、オプションのエッジ検出/補正により、外部チップなしでプログレッシブ出力をサポートします。オンチップのグラフィックス・エンジンは、高速2Dグラフィックスをサポートします。統合TFT液晶コントローラは、ダイレクト出力によって液晶TVやプラズマTVへの組み込みを保証し、最大WXGA TFT LCDまでの解像度をサポートします。内部および外部ディスプレイでハイクオリティのビデオを生成するため、PNX1502は、ハイビジョン・ビデオ・スケーリング、リニアおよびノンリニア・アスペクト比変換、アンチフリッカ・フィルタリング、輝度制御、および他のさまざまなビデオ・クォリティ改善機能を備えています。
このデザインには、Mediabolicが開発した、完全な製造準備の整ったバイナリ・ソフトウェア・パッケージが含まれています。快適なユーザー・エクスペリエンスに合わせて最適化されているメディア・プレーヤーのUIにより、音楽、写真、そしてビデオを楽しんだり、PCやインターネットからダウンロードしたさまざまなアプリケーション(スポーツの結果、ニュース、天気予報など)にワンタッチでリモート・アクセスしたりできます。
Mediabolicから別途供給されるメディア・サーバ・ソフトウェアにより、メディア・プレーヤーや、PC、NAS、DVRなどのサーバー・デバイスに保存されているコンテンツにアクセスすることができます。サーバー・アプリケーションは、メディア・コンテンツ・ソースを1つの統合ディレクトリに集めてからTVに配信します。メディア・プレーヤーとサーバー・アプリケーションは、どちらもUPnPスタンダードをサポートし、Intel Networked Media Product Requirements(NMPR)仕様に準拠しており、DLNAガイドラインに沿って設計されています。また、DTCP-IPおよびWMDRM10-NDをサポートすることで、最高のコンテンツ再生を実現しています。
メディア・プレーヤー・ソフトウェアは、フレキシブルなUIスキン・システムとミドルウェア・プラグインAPIによって完全にカスタマイズ可能であり、パーソナル、OEM、またはサードパーティの機能拡張に対応します。また、国際言語の入力と表示をサポートします。Mediabolicは、ソフトウェアのカスタマイズ・サービスと、ソース・コード・ソフトウェア開発キット(SDK)を提供しており、リファレンス・デザイン・ソフトウェアのUIや他の部分を拡張することができます。