NXP Semiconductors


Select site:

English

Nexperia UMA-enabled GSM/GPRS/EDGE VASシステム・ソリューション(6100)

General description

市場での実績を持つARM9ベースのGSM/PGRS/EDGE VAS電話用デザインを採用し、WLAN上でのVoIPへのシームレスな移行をサポートします。完全に検証済みで、IOT試験が済んでいるため、無認可WLANネットワークへのカバー・エリアの拡張により、シームレスなローミングとユーザー・エクスペリエンスの改善を実現します。

Key features

  • デュアルモード動作
    • GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
    • WLAN 802.11b/g対応統合UMA GoIP(GSMオーバーIP)クライアント
  • クラス最高のBGW211 802.11g SiP
    • モバイル・アプリケーション用に最適化されたホスト負荷なしのアーキテクチャ
    • 最小のスタンバイ消費電力(802.11システム全体で2mW)
    • 最小のサイズで最高レベルの集積度(フットプリント: 150 mm²、高さ: 1.4 mm)
  • 最先端のGSM/GPRS/EDGEプラットフォーム
    • 最新のGCFおよびPTCRB試験によりRelease 99モデムに準拠
    • 相互運用性試験(IOT)で完全に検証済み
    • すでに2億個を超えるNexperiaセルラー・システム・ソリューションが導入済み
    • シングルコアARM9搭載の最適化済みコア・チップセットにより、優れた性能を実現
  • 高性能マルチメディア機能
    • ビデオ・レコーダーMPEG4/H263、高画質モード(128 kbps)対応15fps QCIF
    • ビデオ、MP3、AAC、およびAAC+対応のメディア・プレーヤー
    • オーディオ/ビデオ・ストリーミングとプログレッシブ・ダウンロード
    • JTWIに完全に準拠した高性能JAVA
    • ソフトウェア・ポリフォニー
    • DRM 1.0
  • 高機能統合コネクティビティ機能
    • 多くのプロファイルを備えたBluetooth 1.2
    • 近距離通信(NFC)
    • USB 2.0、IrDA、MMC/SD/T-Flashカード
  • Nexperiaモバイル・デベロッパーズ・キットによるサポート
  • 専用のローカル・サポートとカスタマー・トレーニングも用意

Background information

Unlicensed Mobile Access(UMA)技術は、家庭内や公共のホットスポットに設置された非認可ワイヤレスLAN(WLAN)アクセス・ポイントを介したGSM/GPRSサービスの提供を可能にします。加入者がセルラー・ネットワークの範囲外に移動すると、UMA技術は自動的に最も近い非認可WLANネットワークにアクセスして、シームレスなローミングを実現します。UMA技術は、携帯電話の使用中でのネットワーク間の移行も処理するため、加入者は移動中でも、音声通話やデータ通信を中断なしで続行することができます。UMA技術をサポートするサービス・プロバイダやネットワーク事業者は、既存のWLANインフラストラクチャを活用して、カバーするエリアを拡大したり、ユーザー・エクスペリエンスを改善したりできます。

このデザインは、Nexperiaセルラー・システム・ソリューション6100をベースとしており、UMA動作をサポートするための機能が追加されています。ローミング、アソシエーション、およびスキャニングを行うためのWLANサービス・プロバイダと、WLANチップセット・ドライバが追加されています。統合RTPは、アップリンクおよびダウンリンク機能を提供し、QoS(WMMバージョン1)のサポートと、WLANセキュリティ機能(WPA、WPA2、および802.1x)も用意されています。

また、IPsecの認証処理と、コーデック(G.711、EFT、FR、およびAMR)も搭載されています。さらに、待ち受け時間と消費電力を最適化するように設計されており、1回のバッテリー充電で48時間の連続動作や、2時間の通話(回線交換)と2時間のWLAN仕様(音声およびデータ通信)が可能です。デザインは完全にGCF/PTCRB試験が済んでいるため、OEMやODMOEMやODMは、時間を節約しつつ、成熟した信頼性の高い技術を提供できます。

コア・チップセットは、Nexperiaマルチメディア・ベースバンド、RFトランシーバ、パワー・アンプ、パワー・マネジメント・ユニット、およびバッテリー充電器から構成されます。プロトコル・スタックには、拡張可能なマンマシン・インターフェース(MMI)が含まれ、アプリケーション・ハードウェアと完全に統合されています。包括的なIOTにより、比類のない待ち受け時間と通話時間を実現する最適なデザインが実現しています。

デザインには、コア・チップセットで高いレベルのマルチメディア性能を提供するための複数のICが組み込まれています。画像プロセッサは、専用のパワー・マネジメント回路を持ち、スチル画像やビデオ・クリップをプレビュー、キャプチャー、格納、および処理します。また、低電力のFMラジオ ICも組み込まれており、米国、欧州、および日本の周波数帯域に対応しています。

ワイヤレス・コネクティビティについては、Nexperiaセルラー・システム・ソリューション6120は、Bluetooth、WLAN、および近距離通信(NFC)のオプションを搭載しています。WLAN機能では、低電力802.11g WLANシステム・イン・パッケージ(SiP)であるBGW211を使用しています。BGW211は、ベースバンド/MAC、ラジオ、パワー・アンプ、およびアンテナ・スイッチを、面積わずか150 mm²,高さ1.4mmの小型パッケージに統合しています。また、業界最高のスタンバイ時および動作時の消費電力を実現しており、802.11システム全体でも、スタンバイ・モードではわずか2mWの電力しか消費しません。

設計を支援するため、ARMとの共同作業によって開発された使いやすくパワフルなキットであるNexperiaモバイル・デベロッパーズ・キットを用意しています。このキットは、業界最先端のARMツールを搭載し、広く普及しているMetrowerks CodeWarriorを開発環境として利用しています。このキットは、Windows PCで動作するように設計されており、自動トレーニング・パックと、包括的な参考資料となる完全な文書セット(HTMLインデックス付き)が用意されています。

関連リンク

Nexperiaセルラー・システム・ソリューションは、NXPのセルラー・ハンドセット用ポートフォリオの一部に過ぎません。NXPは、セルラー・パイプマルチメディアブロードキャストユーザー・インターフェースコネクティビティ/セキュリティ、およびディスクリート/汎用IC用の高性能オプションを用意しています。