バッテリー・マネジメント・コントロール

BATTERY-MANAGEMENT-CONTROL

ブロック図

HEV/EV向けバッテリー・マネジメント・コントローラ

Battery Management Control BD

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

アナログとミックスド・シグナル

リアルタイム・クロック

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32K 車載汎用MCU

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

特長

FS6500の特長:

  • バッテリー電圧検知およびMUX出力ピン
  • 柔軟性に優れたSMPSプリレギュレータにより、非反転昇降圧と標準降圧の2つのトポロジが可能
  • SMPS(0.8 A、1.5 Aまたは2.2 A)またはLDO (0.5 A) を使用してMCUコアに1.0 V~5.0 Vを供給するデバイス・ファミリ
  • 最大入力動作電圧:36 V
  • 補助機能またはセンサ電源専用のリニア電圧レギュレータ(VCCAトラッカまたは独立)、5.0 Vまたは3.3 V
  • マイクロコントローラのA/Dリファレンス電圧またはI/O電源専用のリニア電圧レギュレータ、5.0 Vまたは3.3 V
  • 低消費電力モードで利用可能な3.3 Vキープ・アライブ・メモリ電源
  • 1.0秒の時間分解能で最大6か月までカウントする長期間タイマ

スケーラブルなシングル・プラットフォーム

  • 48 MHz Cortex®-M0+コアまたは80/112 MHz Cortex-M4Fコア
  • ECC付き128 KB~2 MBフラッシュ・メモリ。最大4 KBのEEPROM
  • 12ビット1 Msps ADC、デッドタイム挿入と故障検出を備えた16ビットFlexTimer
  • スケーラブルな低消費電力のRunモードおよびStopモード。高速ウェイクアップ、クロックおよびパワー・ゲーティング
  • QFN、LQFP、MAPBGAのパッケージ。-40~125/150°C。最低15年の長期製品供給

MC33660の主な特長

  • 標準的なCMOSマイクロプロセッサと直接接続
  • バッテリー短絡保護機能を備えたISO K-LINEピン
  • ヒステリシス付きサーマル・シャットダウン
  • 大電流に対応するISO K-LINEピン
  • ISO K-LINEは最大10 nFの寄生容量で駆動可能
  • 最低限の追加コンポーネントで8.0 kVのESD保護を実現
  • スタンバイ・モード:5.0 VのVDDでVBAT電流ドレインなし
  • VDDが5.0 Vの動作時における低電流ドレイン

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

7 ドキュメント

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??