絶縁デイジー・チェーン通信機能を備えたMC33775A評価ボード

RD33775ADSTEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

絶縁ETPLデイジー・チェーン通信機能を備えたMC33775A評価ボード

Evaluation Board for MC33775A with Isolated ETPL Daisy Chain Communication

対応製品

パワーマネージメント

バッテリー・セルコントローラ

特長

電圧測定

  • 最大14セルに対応する1個のMC33775Aバッテリー・セルコントローラ (BCC)、デイジー・チェーン構成にCMUを追加して拡張可能
  • 平均化と高度なフィルタリングにより、高精度なセル電圧測定チャネルを製品寿命全体にわたって保証

温度測定

  • 高度なフィルタリング機能を備えた8個のアナログ入力(温度センサを含む)またはGPIO

セル・バランシング

  • 最大300 mA(デフォルト設定は100 mA)の温度制御セル・バランシング機能を内蔵

通信

  • CMUとBMU間の絶縁エレクトリカル・トランスポート・プロトコル・リンク (ETPL) 通信

コスト削減

  • オンボードとオフボードの容量性絶縁を使用して最適化されたBOM(オプション)

購入オプション

RD33775ADSTEVB-Image

クリックして展開

  • RD33775ADSTEVB

  • MC33775A Evaluation Board with Isolated Daisy Chain Communication.

  • JP¥17,277
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 16
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
BATT-TPLCABLE20-Image

クリックして展開

  • BATT-TPLCABLE20

  • Electrical transport protocol link (ETPL), two-wire, twisted, 20 cm-long cable.

  • JP¥1,840
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 5
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
BATT-TPLCABLE50-Image

クリックして展開

  • BATT-TPLCABLE50

  • Electrical transport protocol link (ETPL), two-wire, twisted, 50 cm-long cable.

  • JP¥1,840
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 2
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??