Bluetooth Low Energy搭載KW45B41Z評価キット

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Bluetooth Low Energy

特長

プロセッサ

  • KW45B41Z評価ボードにはKW45B41Z83AFTBが搭載され、ホストまたはシールドとしてホスト・プロセッサに接続するよう構成できます

コネクティビティ

  • CANコネクティビティをサポート
  • LINコネクティビティをサポート
  • Arduinoシールド・ソケット
  • mikroBUSソケット

デバッグ

  • JTAG

パワー・マネジメント

  • あらゆるDC-DC構成をサポート

センサ

  • NXP FXLS8964AF 3D加速度センサ (±2g/±4g/±8g)

ワイヤレス

  • 逆F型アンテナおよびSMA RFコネクタをPCBに搭載

購入オプション

KW45B41Z-EVK-Image

クリックして展開

  • KW45B41Z-EVK

  • KW45B41Z Evaluation Kit with Bluetooth® Low Energy.

  • JP¥16,509
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 5
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 11 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??