NXP、普及価格帯のフラットテレビで未来の視聴環境を実現する新しいプラットフォームを発表
NXP独自の革新技術を搭載したグローバルシングルチップTVプラットフォームが、アナログからデジタル、SDからHD、放送型からネットワーク型テレビ環境への移行を支援
NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、新しいグローバルシングルチップLCD(液晶ディスプレイ)テレビプラットフォーム「NXP TV550」を発表しました。このプラットフォームにより、視聴者は普及価格帯のテレビで最高画質のHDデジタルテレビおよびインターネットコンテンツを楽しむことができます。PNX85500プロセッサおよびNXP独自のMAPP2(Motion Accurate Picture Processing)テクノロジを搭載し、テレビメーカーはこれまで高価格帯のテレビセットのみで提供していたHD TVの幅広い機能を、普及価格帯のテレビで提供することが可能になります。
このTV550プラットフォームは、業界をリードするNXPのデジタルテレビ処理と画質に関する革新技術をシングルチップに搭載しています。また、メーカーの製造環境に即応できるリファレンスデザインの提供により、メーカーは開発期間を飛躍的に短縮できると同時に、BOM(部品表)を大幅に合理化することができます。この新しいプラットフォームによって、メーカーおよびコンテンツプロバイダはさまざまなインターネットおよびデジタル動画コンテンツを、より幅広い層のユーザーに提供できるようになります。さまざまなコンテンツを提供するため、TV550はDVB-T、MPEG4/H.264デコード、HDMI受信、デジタルSD/HDコンテンツのデコードをサポートしています。また、世界的なデジタルテレビへの移行をサポートするTV550は、先進のプログラミング、イーサネットおよびCI+セキュリティ機能を通じ、IP TVコンテンツの手軽な配信を支援します。
一新されたNXP独自開発のMAPP2テクノロジをサポートする動画プロセッサ、PNX5120を搭載したTV550プラットフォームは、スポーツや映画など動きの速いHDコンテンツでも、滑らかな映像を実現します。MAPP2テクノロジは、動画からハロー効果を除去し、完璧な画質を実現するためのフレームレート変換、動画のブレ補正、シャープネス改善、発色管理などの機能を提供します。さらに、この統合プラットフォームによってテレビ メーカーはLED(2D)セクションバックライトディミングをはじめ、ハイエンド機能の幅を大きく拡大することで最適なコントラストを保証するとともに、デジタルテレビ処理に要する消費電力を最大50%削減することができます。
iSuppli Corporation社のディスプレイエレクトロニクス担当シニアアナリスト、ランディ・ローソン(Randy Lawson)氏は次のように述べています。
「テレビ市場が世界的な規模でデジタル環境への準備を整え、円滑な移行を実現する上で、消費者がデジタルテレビのメリットを実感できるようにすることは基本的な条件であり、画質の低さは単なる不満の原因となるにとどまらず、テレビの視聴環境そのものの質の低下につながります。NXPの新しいプラットフォームは、シンプルなソリューションで質の高いデジタルテレビ視聴環境を、確実に視聴者へ提供します」
NXPセミコンダクターズのホーム ビジネスユニット担当エグゼクティブバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、クリストス・ラゴミコス(Christos Lagomichos)は次のように述べています。
「NXPは常に、TVチップの革新をリードし、消費者の視聴環境の質を高めるとともに、いつでもどこでも、誰でも自宅でさまざまなコンテンツを最高のHD画像で楽しめる環境の実現に努めています。すでに、当社が実現してきた数々の革新によって、HD-TVにおける高品位動画の画質は飛躍的に向上し、またハイエンドセットの分野でもインターネットテレビとマルチスタンダード デコーディングが実現されました。TV550プラットフォームによって消費者の皆様が普及価格帯のテレビで数々のハイエンドな機能を楽しめる環境を実現できたことを嬉しく思います。またテレビ メーカーの皆様も、シングルチップTV550を採用することにより、質の高いさまざまなコンテンツへのアクセスを低コストで提供できるようになり、自社製品の差別化を図ることができます」
NXPのPNX85500は45nmテクノロジをサポートする業界初のデジタルTVプロセッサで、画質プロセッサとデジタルTVプラットフォーム間の緊密な統合が可能になります。MAPP(Motion Accurate Picture Processing)エンジンに加え、このシングルチップPNX85500はメインのアプリケーションソフトウェア実行用プロセッサとリアルタイムのメディア処理用プロセッサのデュアルコアプロセッサを搭載しています。TV550はNXPの最新のハイブリッドシリコンチューナー(TDA18272)を統合した初のプラットフォームで、アナログテレビおよびデジタル テレビのさまざまな世界標準規格へ完全に対応し、チューナーシステム全体の小型化とコスト削減を可能にします。またTV550チップセットに搭載されているTDA9996 HDMIスイッチによって、視聴者は別々のHDMIコネクタを通じて4つの別々のデバイスを1つのリモコンで操作できるようになります。さらに、テレビメーカー各社による開発をサポートするため、TV550には標準のAPIを通じてアクセスできる完全なドライバセットが実装されています。
出荷時期について
NXP TV550プラットフォームは、2009年第1四半期にエンジニアリング サンプルの提供を開始する予定です。この新しいTV550プラットフォームの詳細はWebサイト www.nxp.com/experience_tv をご覧ください。
NXPセミコンダクターズについて
フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界20ヵ国3万3500名で2007年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)63億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。