NXP、GreenChip PFC / SRコントローラを含む高効率パワーサプライ製品を発表
高効率なパワー マネージメントソリューションをマーケットに展開
NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、デスクトップPCとラップトップの消費電力削減を実現する、マスマーケット向けの新しい電力管理ソリューション製品群を発表しました。このソリューションを構成する高効率GreenChip PFC、GreenChip SRコントローラ、LFPAKの30VパワーMOSFETポートフォリオは、2月に米国ワシントンD.C.で開催される『Applied Power Electronics Conference (APEC)』において公開されます。
NXPは高効率な電力利用へのトレンドに応えるべく、GreenChipファミリのようなエネルギー効率を高めるソリューションの開発に投資を続けてきました。この結果、最終製品で省電力化を可能にするICを実現しました。NXPセミコンダクターズのパワーソリューション担当マーケティングディレクター、エドウィン・クラター(Edwin Kluter)は次のように述べています。
「1%の効率アップが、製品の良し悪しを左右します。このため当社は、より少ない消費電力で熱放出が少なく、結果として20~30%の効率アップを実現する、優れた費用対効果と拡張性を兼ね備えた環境にやさしい製品を提供することで、市場をリードしていきたいと考えています」
GreenChip PFC(Power Factor Correction: 力率改善)
GreenChip IIIアダプタチップのPFC機能の集積によって、コンピュータ、民生品、産業分野で見られる75W~600Wのパワーサプライ環境において可能な限り最高レベルの電力効率が可能になります。今回のTEA1742 GreenChipスタンドアロンPFC機能により、NXPの80PLUS® Gold標準に準拠した高効率PCパワーサプライ向けのシステム・ソリューションが完成されました。
高電圧SOI(EZ-HV)プロセスとGreenChipアプリケーション回路の特許を組み合わせ、PFCにおける効率の標準を規定するGreenChip PFCは、特許を取得したデュアルブーストPFCによって正確に出力電圧を提供することで、あらゆる電力範囲において最低限のコストで最大限の効率を発揮します。また、谷(valley)/ゼロボルトスイッチング(ZVS)によってスイッチングロスを最低限に抑えるとともに、擬似共振(quasi resonant)オペレーション(Boundary Conduction Mode)を通じた消磁検出によって、効率を最大化します。
GreenChip SR(Synchronous Rectification: 同期整流)コントローラ
GreenChip SR TEA1791は、エネルギー効率の低いダイオード整流回路を代替する、費用対効果の高い優れたソリューションです。パワーサプライへの同期整流回路の実装を簡素化し、GreenChipや他のあらゆるパワーサプライコントローラと完全な互換性を有しています。GreenChip SRはコンポーネント数の大幅な削減を可能にするだけでなく、ディスクリートソリューションを上回る信頼性を提供します。
また、小さなPCBフットプリント(S08)とSOI(Silicon on Insulator)テクノロジによって、幅広い動作電圧範囲をサポートする、高い堅牢性の高度に統合されたソリューションとなっています。また、強力なドライブ容量、高いドライバ出力電圧(10V)、NXPを含め、あらゆるMOSFETとの互換性を有し、堅牢な動作環境と幅広いVCCで動作します(8.5~38V)。
Power Integrations社のマーケティング担当バイスプレジデント、ダグ・ベイリー(Doug Bailey)氏は次のように述べています。
「当社のエンジニアは、当社の80+ Gold準拠300W PCパワーサプライリファレンスデザインでSR(同期整流)MOSFETの信頼性を懸念していましたが、このアプリケーションに最適なSRコントローラであるNXP社の新しいTEA1791Tによって、信頼できる迅速なSR MOSFETの切り替えが可能になり、卓越した効率を安全に実現することができました」
NXPのGreenChip PCおよびSRは、市場への4億を超える製品出荷実績を誇るGreenChipパワーサプライコントローラファミリの第3世代となる後継製品です。GreenChipファミリによって、パワーサプライ メーカーは簡単かつ高いコスト効率で、80PLUSRやENERGY STAR®などのエネルギー効率の標準規格へ対応することが可能になります。NXPのGreenChip ICファミリは特に省電力を目的に考えられており、初めてリリースされたときから業界におけるパソコンの電力効率の水準を主導する役割を果たしてきています。
Trench 6 MOSFET
ワールドクラスのパフォーマンスを提供するNXPの最新のパワーMOSFETは、パワーサプライデザインにおいて卓越した電力効率を実現します。LFPAKの新しい10種類の30VパワーMOSFETは、1.7mΩ~9mΩの幅広いRDSon範囲をサポートしているので、設計者にとって部品の選択肢の幅が大きく広がり、最適な組み合わせを実現することにより、DC-DC電源で最大のシステムパフォーマンスを引き出すことが可能になります。
出荷時期について
米国ワシントンD.C.で開催される『Applied Power Electronic Conference (APEC)』(2009年2月15~18日)において、デモをご覧いただくことができます。NXPのパワー マネージメント ソリューションの詳細は、Webサイト www.nxp.com をご覧ください。
NXPセミコンダクターズについて
フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界20カ国3万3500名で2007年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)63億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。