NXP Semiconductors logo
ランゲージ
English
Product news
May 11, 2009

NXP、世界初の業界標準NFCチップでNFCの普及を推進


NXP がNFC IC PN544の普及を促進 コンタクトレスモバイルサービスのイノベーションに新たな時代が到来


NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、世界初の業界標準規格にのっとったNFC(Near Field Communication: 近接無線規格)コントローラICを発表しました。この新しいNXP PN544チップは、次世代NFCデバイスとサービスを提供する携帯端末メーカーとオペレータへ、完全に適合したプラットフォームを提供します。PN544はETSI(European Telecommunications Standard Institute: 欧州電気通信標準化機構)の最新のNFC仕様に基づいており、携帯電話ユーザーはモバイルペイメント、交通機関やイベントの電子チケット、データの共有など、これまで以上に幅広いコンタクトレス(非接触)アプリケーションへSIM(Subscriber Identity Module)を通じて直接アクセスし利用できるようになります。

 

GSMA(GSM協会)のモバイルマネー担当シニアディレクター、ナーブ・バン(Nav Bains)氏は次のように述べています。「GSMAが2008年に立ち上げた“ Pay-Buy-Mobile“イニシアチブによって、2009年中盤から利用可能になる標準化されたSWPプロトコルを含めNFC機能に対するニーズも高まりました。このような背景から、今回NXP社が業界標準対応のNFC製品を発表したことをとても歓迎しています」

 

ABI Research社のショートレンジワイヤレス担当主席アナリスト、ジョナサン・コリンズ(Jonathan Collins)氏は次のように述べています。「標準化されたSIMベースのNFCチップセットは、NFC普及の確かな基盤として、携帯端末メーカー、モバイルオペレータ、銀行、交通機関、その他の幅広い企業、組織へNFCの開発と発展のためのプラットフォームを提供します。また、標準化によって他の組織もビジネスの足並みをそろえてモバイルコンタクトレスサービスをサポートできるようになり、さらに大きな刺激を市場へ与えることになります」

 

NFCテクノロジのリーダーとして、NXPはPN544をベースに、SIMおよびHCI(Host Controller Interface)でのSWP(Single Wire Protocol)接続について公開されているすべてのNFC仕様に準拠したソリューションを構築しました。さらに、NXPはGemalto社、Oberthur Technologies社、Giesecke & Devrient 社をはじめとするSIMカードの大手メーカーとの緊密な協業を通じ、テクノロジのサポートを含め、SWPインターフェイスの相互運用性が可能になります。NXPの新しいNFCコントローラは完全なバックワード互換性を有しているとともに、現在すでに世界中で利用されている支払いや電子チケットなどのコンタクトレスインフラと相互運用できます。

 

NXPのNFC担当ジェネラルマネージャー、クリス・フィージ(Chris Feige)は次のように述べています。「携帯電話を消費者の生活の中心にするという目的に沿って当社はNFCを共同開発し、今回発表したこの最新のNFCチップによって、目的の達成がより近くなりました。NFCモバイルエコシステム内のすべての関係者との広範にわたるコミュニケーションを通じ、当社はモバイルオペレータ、銀行、小売業、サービスプロバイダの皆様をサポートするソリューションを構築しました。このソリューションが提供する新しいサービスによって、お客様はビジネスの多様化を進め、エンドユーザーに真の価値を提供できるようになります」

 

携帯端末メーカーごとに異なるニーズへ応えるため、PN544はUICC(Universal Integrated Circuit Card)、SDカード、携帯端末(埋込みセキュア・エレメント:PN544プラスSmart MX セキュリティチップ)のセキュア・エレメントを含め、NFCトランザクションのセキュリティに使われている3つの主要アーキテクチャをサポートするようにデザインされています。

 

NXPは2002年にSony社と共同でNFCを開発し、2004年には業界内の関係者とのコラボレーションの促進とNFCテクノロジの標準化の支援を目的に、NFC Forumを共同で創設しました。2007年と2008年、ABI Research社による調査でNo.1のコンタクトレスICベンダーに選ばれているNXPは、携帯電話、インフラストラクチャ、PCおよび周辺機器向けのNFCソリューションにおけるグローバルリーダーで、その能力は200に及ぶNFCのテストおよび世界中の大手企業への導入実績によって実証されています。

 

PN544 - その他の主な特徴

  • アプリケーションサイズの最適化を実現するスモールフットプリント
  • 低消費電力を実現できるように最適化
  • “バッテリーオフ“ モードと ”バッテリーロー” モードをサポート
  • ホスト ベースバンドでMIFARE 1K/4Kリーダー/ライター機能をサポート
  • オプションで、プラットフォームに依存しないモジュール形式の汎用ソフトウェアスタックを提供可能
  • 最高クラスのRFパフォーマンスを実現できるようにアンテナデザインを最適化
  • NXPによる質の高いデザインインサポートを通じ、短時間での設計統合が可能

 

現在NXPは、複数の大手携帯端末メーカー向けにPN544のサンプル出荷を開始いたしました。2009年第3四半期に量産予定で、同時期に商用としてNFC対応端末もリリースされる予定となっています。

 

NXPセミコンダクターズについて

フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万8000名で2007年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)63億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。