IARシステムズ、NXPセミコンダクターズ、イー・フォース、ワンチップTCP/IPアプリケーション開発プラットフォーム(46,000円)を発表
安価な実機評価により、ワンチップマイコン内蔵ROM/RAMのみで制御可能なコンパクトTCP/IPプロトコルスタック、RTOS、液晶用GUIのスムースな試作・開発を実現
IARシステムズ(本社:スウェーデン・ウプサラ市、日本法人:東京都千代田区神田須田町1-5東洋須田町ビル6階、代表取締役:上村清史)、NXP セミコンダクターズ(本社:オランダ・アイントホーエン、日本法人:東京都港区港南2-13-37フィリップスビル、代表取締役:Jeffery Brown)、イー・フォース(東京都中央区日本橋蛎殻町1-26-8 三愛水天宮ビル2F、代表取締役:与曽井陽一)は、今後拡大が予想される小型液晶とネットワークを使った産業機器などの市場向けに、安価な初期開発および量産コストを実現するワンチップTCP/IPアプリケーション開発プラットフォームを発表しました。同開発プラットフォームは46,000円と非常に低価格で、開発者は環境の構築と評価・試作にかかる時間と費用の両面から、コストを最小限に抑えることが可能です。
ベースには、NXPセミコンダクターズ社製汎用マイコン「LPC2478」(ARM社ARM7)、イー・フォース社製μITRON RTOS μc3(マイクロ・シー・キューブ)/Compact、およびTCP/IPプロトコルスタックμNet3(マイクロ・ネット・キューブ)/Compactが使用されており、IAR社が開発プラットフォームとして必要なハードウェア、ソフトウェア、ツールを全て同梱し、パッケージ化しています。
同開発プラットフォームではRTOS、TCP/IP、液晶用GUIの各組込み用ソフトが既に実機移植済みかつ実機評価可能な状態となっており、初期開発コストがかさむ大きな要因となっているソフト移植費用の大幅な削減が可能です。また、NXPセミコンダクターズ社製汎用マイコン「LPC2478」は、イーサネットコントローラ内蔵型であり、コンパクトなRTOS、TCP/IP、液晶用GUIの各組込み用ソフトがマイコン内蔵ROM/RAMのみで動作可能なため、量産部品コストの大幅な削減も可能です。
ワンチップマイコン向けに最適化されたコンパクトなTCP/IPスタックである、μNet3/Compactは、イー・フォース社製であり、IPv4,ICMP,ARP,TCP,UDP,FTP,HTTP,DHCP,DNSのプロトコルをサポートしています。シンプルな専用APIとコンフィグレータの採用により、新規にプロジェクトを作成してもすぐに実機で動作させることができ、ネットワークプログラムの初心者でも簡単に導入できます。
リアルタイム・オペレーティング・システムとしては、イー・フォース社のμITRON4.0仕様μC3/CompactもLPC2478評価キット上で簡単に動作させることができます。μC3/Compactは計測器、産業機器、家電、医療機器などワンチップマイコンを採用している組込み機器向けに、省メモリ/省リソースを追求したリアルタイムOSと初心者でも簡単に初期設定ができるGUIコンフィグレータを提供します。
グラフィカルユーザインターフェース(GUI)ツールはIAR社の提供であり、ワンチップマイコンにも搭載可能な小さなフットプリントが特長です。また、PC上で利用できる便利なツールやGUI作成に必要なライブラリ、GUI用のAPIを数多く用意し、グラフィックを用いたアプリケーションの開発が容易にできます。例えば、emWinではPC上でアプリケーションを実行できるシミュレータを用意しており、デバッグの簡略化に貢献します。さらに、フォントコンバータを用いて日本語を表示するアプリケーションを作成することも可能です。
■組込システム開発技術展(ESEC2009)に出展
IARシステムズはLPC2478評価キットにμNet3を搭載したワンチップTCP/IP開発プラットフォームを2009年5月13日~15日に東京ビッグサイトにて開催される「組込システム開発技術展(ESEC2009)(http://www.esec.jp/)」にてデモ展示します。(ブース番号東36-001)
IARシステムズについて
IARシステムズは世界で最大手の組込開発ツールメーカであり、C/C++ コンパイラ・デバッガ統合開発環境 (IDE)、開発キット、ICE、ステートマシン設計ツールなどを組込みシステム向けに、幅広く提供しています。IARシステムズの顧客は通信、FA、自動車業界等、多岐にわたっております。1983年に創業、2005年にIntoiグループ(旧Nocomグ ループ)の子会社となったIARシステムズは、アメリカ、中国、日本、ドイツ、イギリス、スウェーデン、ブラジルに拠点を持ち、代理店ネットワークを介して世界中に展開しています。
IARシステムズに関する最新情報はWebサイト www.iarsys.co.jp をご覧ください。
NXPセミコンダクターズについて
フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万8,000名で2008年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)54億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。
NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。
イー・フォースについて
イー・フォース株式会社は2006年12月に創業。μITRON仕様準拠のリアルタイム・オペレーティング・システムμC3とTCP/IPやUSBなどのミドルウェアの開発と販売を行っています。開発者中心のスタッフで構成されており、スタッフの多くは10年以上にわたり、組込システムのソフトウェア開発に携わっています。全てのパッケージソフトウェアはフルスクラッチで社内開発しています。
イー・フォースに関する最新情報はWebサイト http://www.eforce.co.jp/ をご覧ください。