NXPセミコンダクターズ、業界で最も低コストのARM9 MCUシリーズをさらに拡張
USB接続性に適した豊富な機能、コスト効率、電力効率の高いシングルチップソリューションを組み込み設計者に提供するポートフォリオ
NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、ARM9™ベース製品のポートフォリオを拡張し、LPC31xx シリーズの新製品として、「LPC314x」および「LPC315x」を発表しました。ハイパフォーマンスARM926EJプロセッサコアを基盤としたNXP LPC314xデバイスは、AES暗号化エンジン(AES Decryption Engine)やセキュアなOTP(One-Time-Programmable)メモリなど、従来のLPC313xにはなかったいくつかの新機能を提供するとともに、270MHz動作によりLPC313xデバイスの1.5倍の速度を実現しています。またLPC315xデバイスは180MHzで稼動し、LPC314xの機能に加え、ステレオ オーディオCODEC、PSU(電源ユニット)、バッテリー充電機能を搭載しています。
高速(480 Mbps)USB 2.0 On-The-Go(OTG)および先進の電力管理機能を提供するLPC31xxシリーズによって、組込み設計者は民生、産業、医療、通信、自動車インフォテインメントを含む幅広い市場で、優れたパフォーマンス、低コスト、電力効率、省スペースなどのメリットを生かすことができます。
LPC314x
LPC314xは、LPC3141とLPC3143の2つのデバイスで構成されています。LPC3141はセキュアなOTP(One-Time-Programmable)メモリを搭載しているので、特有のIDを提供するとともにセキュア キーやUSB製品IDを格納することができ、セキュアな環境でJTAGへアクセスすることも可能です。LPC3143はLPC3141に128-bit AES暗号化エンジンを加えることにより、NANDフラッシュ、SPIフラッシュ、SD/MMC、eMMC/eSDおよびManaged NANDデバイスからセキュアに起動するメカニズムを提供します。
LPC314xは90nmプロセスで設計することによって、270MHzのARM926EJコアに6-KBデータキャッシュ、16-KB命令 キャッシュおよび192KBのオンチップSRAMを組み合わせていることがこのデバイスの特徴です。LPC314xは8/16-bit SRAMおよびSDRAM外部バス・インタフェースに加え、SDHC、MMC/SDIO、CE-ATAをサポートするメモリカード・インタフェースを提供します。シリアル・インタフェースにはSPI/SSI、I2C、I2S、UART、PWM、PCM(Pulse Code Modulation)の各インタフェースが含まれています。これらの豊富な機能に加え、LPC314xは10-bit A/D、汎用タイマー、WDTおよび複数のGPIOを提供します。また、視覚的なコミュニケーションが求められるアプリケーションをサポートするため、LPC314xは4/8/16-bit 6800/8080 対応LCDインタフェースも統合しています。
LPC315x
LPC315xは、LPC3152とLPC3154の2つのデバイスで構成されています。LPC3152は、LPC3141の機能に加えてステレオ オーディオCODECとともにClass ABヘッドフォンアンプ、PSU(電源ユニット)、リチウムイオンバッテリー充電機能を提供します。これによって、設計者はパフォーマンスやコストを犠牲にすることなく、最大限の省電力を実現できます。システムはPSUを通じてバッテリー電圧またはUSB電圧から直接実行できるので、システムの他の部分への供給電圧を最適化できます。リチウムイオンバッテリーは内蔵の充電器によってUSB接続またはACアダプタを通じて充電できますが、この充電機能はバッテリー電圧、充電流、バッテリー温度、チップ温度もモニタリングします。また柔軟なCGU(Clock Generation Unit)が、動的なクロック ゲーティングによって、低い電力で稼動するようにシステムをさらに最適化します。
LPC3154はLPC3152に128-bit AES暗号化エンジンを加えることにより、NANDフラッシュ、SPIフラッシュ、SD/MMC、eMMC/eSDおよびManaged NANDデバイスからセキュアに起動するメカニズムを提供します。
NXPセミコンダクターズのマイクロコントローラ製品ライン担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、ジェフ・リース(Geoff Lees)は次のように述べています。
「当社は業界で最も低コストの高速USB 2.0 OTGデバイスであるLPC313xを拡張することにより、より高いパフォーマンスと長いバッテリー寿命とともに、個々のアプリケーションに最適な幅広いソリューションをお客様へ提供することが可能になりました。これまでと変わらず、当社は業界で最も幅広いARM MCUをお客様にご提案し、ARM分野におけるリーダーとしての位置付けをいっそう強固なものとすべく努めています」
価格および提供時期(価格は米国バージョンのみ)
NXP LPC314xおよびLPC315xデバイスは6月にリリースの予定です。価格帯は1万ユニット単位で1個につきUS $4.49~$5.99での提供となります。NXPのマイクロコントローラ製品に関するその他の情報はWebサイト www.nxp.com/microcontrollers をご覧ください。
NXPセミコンダクターズについて
フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万8,000名で2008年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)54億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。