NXP Semiconductors logo
ランゲージ
English
News
September 29, 2009

NXP、HDMI 1.4仕様に対応したスマートスイッチを発表


HDMI 1.4リリース時に導入された新しいオプション、ARCをサポート


NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、2009年6月にリリースされた新しいHDMI 1.4仕様をサポートするインテリジェントなHDMIスマートスイッチ、「TDA19997」と「TDA19998」を発表しました。「TDA19997」「TDA19998」スマートスイッチは、オーディオ処理と再生のアップストリームに必要なケーブルを減らすARC(Audio Return Channel)機能をサポートしています。従来NXPが提供してきたHDMIスマートスイッチの成功を基盤に構築されているTDA19997とTDA19998は、3次元(3D)映像をHDMIでサポートする機能もサポートしています。これにより、NXPはHDMI 1.4に対応したシリコンを提供する初の半導体企業の一社となります。

 

HDMI 1.4に規定されている新しいARC(Audio Return Channel)機能により、HD(高品位)テレビはAVコンテンツを直接受信し、HDMIケーブルを通じてアンプシステムへオーディオ ストリームを送信できるようになり、余分なコードが不要になります。NXPのスマートスイッチTDA19997と、TDA19998はHDMI 4入力を処理できる自動適応型イコライザも内蔵されており、HDMIケーブルを通じて最長30mの距離まで映像、音声を自動的に最適な品質に維持します。高度に統合されたデザインは、外部コンポーネントを必要とせず、テレビ、AVレシーバ製造企業の外付け部品点数を削減しながら、今まで以上に高品質の視聴環境を提供します。TDA19997とTDA19998にはHDMIと共に、追加でVGA用EDID用不揮発メモリーが搭載されており、高いレベルのESD保護機能を実装しています。

 

NXPでメディアインターフェース製品ラインを担当しているデニス・マルソー(Denis Marsault)は次のように述べています。
「2009年末までに、全世界で10億近くのHDMI対応システムが出荷されることになるでしょう。ARC機能によって、HDテレビのユーザーは何本もの乱雑なケーブルに煩わされることなく、高品質なオーディオ再生を楽しめるようになります。 当社はHDMI 1.4をサポートするスマートスイッチをスピーディに市場へ送り出すことにより、テレビ製造企業のお客様がホームシアター環境に適応した最高レベルの電力効率を実現したソリューションを通じて、優れたHDエンタテイメント環境を市場へ提供するサポートをしていきます」

 

NXP TDA19998スマートスイッチは、NXPが特許を保有している「F3 (Fast, Fair and Faithful)」アーキテクチャのメリットを生かし、HDMIデバイス間の迅速な入力ポート切り替えを保証しながら、出力側でHDCP保護によりエンクリプトされたHDMIストリームを維持します。また、F3アーキテクチャは、すべてのシステムを通じてアクティブモードとスタンバイモードの両方で、最適な低消費電力を実現します。

 

NXP TDA19997とTDA19998は、HDMIスマートスイッチの第2世代となる製品で、NXPのデジタルホーム向けの高い拡張性を持つソリューションの幅広いポートフォリオの一部です。これにより、テレビ、AVレシーバ製造企業は価格重視のユーザー層から機能重視のユーザー層まで、幅広い顧客層をターゲットにすることができます。また、TDA19997とTDA19998はNXPの従来世代のスマートスイッチとピンレベルで互換性を有しています。NXPは価格、機能、消費電力に対するエンドユーザーのニーズだけでなく、セキュリティとパフォーマンスに対するオペレータやコンテンツプロバイダのニーズも満たすことができる 柔軟性の高い製品をテレビ、AVレシーバ製造企業に提供します。

 

出荷時期について

NXPは現在TDA19997のエンジニアリングサンプルを提供しています。TDA19998スマートスイッチは2009年10月中旬に提供開始の予定です。その他の詳細は、 http://www.nxp.com/pip/TDA19997_PL_0.html をご覧ください。

 

NXPセミコンダクターズについて

フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万9,000名で2008年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)54億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。