パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL-LPC1102UK | WLCSP | surface mount | bottom | UC | 2.17 x 2.32 x 0.6 | 16 | other |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
WLCSP16 | - - -(EIAJ);- - -(JEDEC);- - -(IEC | 2010-10-18 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC1102UK | Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M0+/M0 Cores | View parametrics |
LPC1104UK | Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M0+/M0 Cores | View parametrics |