パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL-PCF2119X | UC | surface mount | upper | UC | 7.59 x 1.71 x 0.38 | 168 | other |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
UC168 | ---(EIAJ);---(JEDEC);---(IEC | 2011-11-01 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCF2119IU | LCD controllers/drivers | View parametrics |
PCF2119FU | View parametrics | |
PCF2119DU | LCD controllers/drivers | View parametrics |
PCF2119RU | LCD controllers/drivers | View parametrics |
PCF2119SU | LCD controllers/drivers | View parametrics |
PCF2119AU | LCD controllers/drivers | View parametrics |