パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1089 | XSON8 | surface mount | double | XSON | 1.35 x 1 x 0.5 | 8 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1089 | MO-252(JEDEC | 2010-04-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NCX2220GF | View parametrics | |
NTB0102GF | Dual supply translating transceiver; auto direction sensing; 3-state | View parametrics |
NVT2002GF | NVT2002GF | View parametrics |
NTS0102GF | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | View parametrics |
PCA9306GF | Dual Supply bidirectional I2C-bus and SMBus voltage-level translator | View parametrics |