パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1092-3 | HVQFN36 | surface mount | quad | HVQFN | 6 x 6 x 0.85 | 36 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1092 | MO-220(JEDEC | 2012-01-10 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA18204HN | Cable pre-processor and low-power silicon tuner | View parametrics |