パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT110-1 | SIL9MPF | through-hole mount | single | BCC | 9 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT110 | 2003-03-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA7056B | 5 W mono BTL audio amplifier with DC volume control | View parametrics |
TDA7056A | 3 W BTL mono audio output amplifier with DC volume control | View parametrics |
TDA1517 | 2 x 6 W stereo power amplifier | View parametrics |
TDA1519 | 2 x 6 W stereo car radio power amplifier | View parametrics |