パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1113-1 | HVQFN44 | surface mount | quad | HVQFN | 9 x 9 x 0.85 | 44 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1113 | 2010-07-23 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TJA1085HN | FlexRay active star coupler | View parametrics |
TJA1086GHN | FlexRay active star coupler (2 branches) | View parametrics |
TJA1085GHN | FlexRay active star coupler (4 branches) | View parametrics |