パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1119-1 | HBGA432 | surface mount | bottom | HBGA | 35 x 35 x 1.75 | 432 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1119 | MS-034(JEDEC);144E(IEC | 2009-08-14 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PNX5130EH | Video Post Processor | View parametrics |