パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1131-1 | HSOP44 | surface mount | double | HSOP | 15.9 x 11 x 3.3 | 44 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1131 | 2010-08-18 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDF8530TH | I2C-bus controlled quad channel 45 W / 2 Ω class-D power amplifier with full diagnostics | View parametrics |