パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1144-1 | HVQFN42 | surface mount | quad | HVQFN | 3.5 x 9 x 0.85 | 42 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1144 | 2009-08-28 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
CBTU04083BS | 1.8 V, wide bandwidth, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch | View parametrics |
CBTL04083ABS | 3.3 V, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch for PCI Express Gen3 | View parametrics |
CBTL04082ABS | 3.3 V, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch for PCI Express Gen2 | View parametrics |
CBTL04083BBS | 3.3 V, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch for PCI Express Gen3 | View parametrics |
CBTL04082BBS | 3.3 V, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch for PCI Express Gen2 | View parametrics |
CBTU04082BS | 1.8 V, wide bandwidth, 4 differential channel, 2 : 1 multiplexer/demultiplexer switch with single enable | View parametrics |