For best experience this site requires Javascript to be enabled. To enable on your browser, follow our
accessibility instructions
.
×
My Account
Orders
Sign Out
En
English
ä¸æ
æ¥æ¬èª
íêµì´
製品情報
パッケージ
パッケージ検索
SOT1148-1: HBGA404
SOT1148-1: HBGA404
概要
HBGA404, plastic thermal enhanced ball grid array; 404 balls; 1 mm pitch, 23 mm x 23 mm x 1.75 mm body
パッケージバージョン
パッケージ名
マウント
端子位置
パッケージスタイル
外形寸法図
終了回数
材料
SOT1148-1
HBGA404
surface mount
bottom
HBGA
23 x 23 x 1.75
404
plastic
メーカーコード
参照コード
Issue Date
SOT1148
MS-034(JEDEC);144E(IEC
2017-06-14