パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1149-1 | BGA708 | surface mount | bottom | BGA | 31 x 31 x 1.87 | 708 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1149 | MS-034D Compliant(EIAJ);MS-034D Compliant(JEDEC);MS-034D Compliant(IEC | 2010-10-19 |