パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1155-2 | TFBGA48 | surface mount | bottom | TFBGA | 4.5 x 4.5 x 0.7 | 48 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1155 | 2013-06-19 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC11U35FET48 | 64kB flash, 12kB SRAM, TFBGA48 package | View parametrics |
LPC11U14FET48 | 32kB flash, 6kB SRAM, TFBGA48 package | View parametrics |
LPC1115FET48 | Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M0+/M0 Cores | View parametrics |
LPC1115JET48 | 64kB flash, 8kB SRAM, TFBGA48 package | View parametrics |
LPC11U24FET48 | 32kB flash, 6kB SRAM, TFBGA48 package | View parametrics |