パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT115D | SFM9 | flange mount | single | SFM | 9 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT115 | 2004-02-04 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BGD885 | 860 MHz, 17 dB gain power doubler amplifier | View parametrics |