パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1172-3 | HTSSOP28 | surface mount | double | HTSSOP | 9.7 x 4.4 x 0.9 | 28 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1172 | MO-153(JEDEC | 2013-09-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCA9955ATW | 16-channel Fm+ I2C-bus 57 mA/20 V constant current LED driver | View parametrics |
PCA9955BTW | I2C 20 V Constant Current LED Controller | View parametrics |
PCA9745BTW | I2C 20 V Constant Current LED Controller | View parametrics |
PCU9955ATW | 16-channel UFm 5 MHz I2C-bus 57 mA/20 V constant current LED driver | View parametrics |