パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1209 | HXSON6 | surface mount | double | HXSON | 2 x 1.3 x 0.35 | 6 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1209 | 2014-10-10 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BGU6104 | Wideband silicon low-noise amplifier MMIC | View parametrics |
BGU6101 | Wideband silicon low-noise amplifier MMIC | View parametrics |
BGU6102 | Wideband silicon low-noise amplifier MMIC | View parametrics |