パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1230 | XSON6 | surface mount | double | XSON | 1.1 x 0.9 x 0.47 | 6 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1230 | 2013-01-08 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BGU8011 | SiGe:C Low Noise Amplifier MMIC for GPS, GLONASS, Galileo and Compass | View parametrics |
BGU6009 | Low Noise Amplifier MMIC for GPS, GLONASS, Galileo and Compass | View parametrics |
BGU8009 | SiGe:C Low Noise Amplifier MMIC for GPS, GLONASS, Galileo and Compass | View parametrics |
BGU8010 | SiGe:C Low Noise Amplifier MMIC for GPS, GLONASS, Galileo and Compass | View parametrics |