パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1312-1 | HXSON4 | surface mount | double | HXSON | 2.0 x 1.5 x 0.5 | 4 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1312 | 2012-11-05 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
NT2H1611F0DTL | NFC Forum Type 2 Tag compliant IC with 888 bytes user memory and field detection | View parametrics |
NT2H1311F0DTL | NFC Forum Type 2 Tag compliant IC with 144 bytes user memory and field detection | View parametrics |