パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1322-1 | LFBGA223 | surface mount | bottom | LFBGA | 12 x 12 x 1.3 | 223 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1322 | MO-205(JEDEC | 2012-01-25 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SAF3604EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |
SAF3602EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |
SAF3601EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |
SAF3600EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |
SAF3607EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |
SAF3606EL | Digital radio and processing system-on-chip | View parametrics |