パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1328-1 | TFBGA80 | surface mount | bottom | TFBGA | 7 x 7 x 1 | 80 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1328 | 2012-07-02 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
LPC4072FET80 | Mid-range 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M4 Core | View parametrics |