パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1331-1 | HTSSOP38 | surface mount | double | HTSSOP | 9.7 x 4.4 x 1.1 | 38 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1331 | 2012-09-21 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCA9956ATW | 24-channel Fm+ I2C-bus 57 mA/20 V constant current LED driver | View parametrics |
PCA9956BTW | I2C 20 V Constant Current LED Controller | View parametrics |
PCU9956ATW | 24-channel UFm 5 MHz I2C-bus 57 mA/20 V constant current LED driver | View parametrics |