パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1355-1 | X2QFN | surface mount | quad | XQFN | 1.6 x 1.6 x 0.35 | 12 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1355 | 2014-01-13 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PTN5150HX | USB Type-C Rev 1.1 CC-Logic, Industry standard pinout | View parametrics |
PTN5150HHX | USB Type-C Rev 1.1 CC-Logic, Industry standard pinout | View parametrics |
PTN5150AHX | USB Type-C Rev 1.1 CC-Logic, Pin to control NXP redriver | View parametrics |