パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1360-1 | HVSON20 | surface mount | bottom | HVSON | 3.5 x 5.5 x 0.85 | 20 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1360 | 2015-07-06 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
UJA1169ATK | Mini high-speed CAN system basis chip | View parametrics |
UJA1169TK | Mini high-speed CAN system basis chip | View parametrics |
UJA1169LTK | Mini high-speed CAN companion system basis chip | View parametrics |