パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1361-1 | UFBGA24 | surface mount | double | BGA | 2 x 2 x 0.65 | 24 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1361 | 2013-11-07 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCAL6416AER | Low-voltage translating 16-bit I2C-bus/SMBus I/O expander | View parametrics |