パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1442-1 | DHXQFN | surface mount | bottom | DHXQFN | 2.4 x 2.0 x 0.35 | 18 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1442 | 2016-02-15 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PTN36043ABX | USB Type-C Active Switch, SuperSpeed USB 3.1 | View parametrics |
PTN36043BBX | View parametrics |