パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT222-1 | DIP24 | through-hole mount | double | DIP | 31.7 x 6.5 x 4.7 | 24 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT222 | MS-001(JEDEC | 2003-03-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SCC2691AC1N24 | Universal asynchronous receiver/transmitter (UART) | View parametrics |
SCC2691AE1N24 | Universal asynchronous receiver/transmitter (UART) | View parametrics |