SOT23: TO-236AB


概要

plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
TO-236AB surface mount double SOT 2.9 x 1.3 x 1 3 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT23 TO-236AB(JEDEC 2006-03-16
パート 説明 Quick access
Silicon temperature sensors
NPN 5 GHz wideband transistor