パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT243-1 | DBS17P | through-hole mount | zig-zag | DBS | 17 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT243 | 2003-03-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA8566Q | 2 x 40 W/2 ohm stereo BTL car radio power amplifier with differential inputs and diagnostic outputs | View parametrics |
TDA8947J | TDA8947J | View parametrics |
TDA8948J | 4-channel audio amplifier | View parametrics |
TDA8946AJ | 2 x 15 W BTL audio amplifier with DC gain control | View parametrics |
TDA8561Q | 2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier | View parametrics |
TDA1554Q | TDA1554Q | View parametrics |
TDA8510J | TDA8510J | View parametrics |
TDA8944AJ | 2 x 7 W BTL audio amplifier with DC gain control | View parametrics |
TDA8511J | TDA8511J | View parametrics |