パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT317-2 | QFP100 | surface mount | quad | QFP | 14 x 20 x 2.75 | 100 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT317 | MO-112(JEDEC | 2003-02-25 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SAA7724H | Car radio digital signal processor | View parametrics |