パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT38-1 | DIP16 | through-hole mount | double | DIP | 16 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT38 | SC-503-16(EIAJ);MO-001(JEDEC);050G09(IEC | 2003-02-13 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA8601 | TDA8601 | View parametrics |
TEA1623PH | STARplug switched mode power supply controller IC | View parametrics |
TEA1610P | Zero-voltage-switching resonant LLC controller | View parametrics |