パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT411-1 | DBS23P | through-hole mount | zig-zag | DBS | 23 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT411 | 2002-04-24 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA8920CJ | 2 x 110 W class-D power amplifer | View parametrics |
TDA3683J | Multiple voltage regulator with switch and ignition buffer | View parametrics |
TDA8950J | 2 x 150 W class-D power amplifier | View parametrics |
TDA8922BJ | 2 x 50 W class-D power amplifier | View parametrics |
TDA8920BJ | 2 x 100 W class-D power amplifier | View parametrics |
TDA8953J | 2 x 210 W class-D power amplifier | View parametrics |