パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT418-3 | HSOP20 | surface mount | double | HSOP | 15.9 x 11.0 x 3.35 | 20 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT418 | 2003-07-23 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA3608TH | Multiple voltage regulators with switch | View parametrics |
TDA3681TH | Multiple voltage regulator with switch and ignition buffer | View parametrics |
TDA3681ATH | Multiple voltage regulator with switch and ignition buffer | View parametrics |
TDA8566TH | 2 x 40 W/2 ohm stereo BTL car radio power amplifier with differential inputs and diagnostic outputs | View parametrics |