SOT427: D2PAK-7


概要

plastic, single-ended surface-mounted package (D2PAK-7); 7 leads; 1.27 mm pitch; 11 mm x 10 mm x 4.3 mm body
パッケージバージョン パッケージ名 マウント 端子位置 パッケージスタイル 外形寸法図 終了回数 材料
D2PAK-7 surface mount single SMS 11 x 10 x 4.3 7 plastic
メーカーコード 参照コード Issue Date
SOT427 2006-03-16