For best experience this site requires Javascript to be enabled. To enable on your browser, follow our
accessibility instructions
.
×
My Account
Orders
Sign Out
En
English
ä¸æ
æ¥æ¬èª
íêµì´
製品情報
パッケージ
パッケージ検索
SOT472-1: BGA156
SOT472-1: BGA156
概要
plastic, ball grid array package; 156 balls; 1 mm pitch; 15 mm x 15 mm x 1.15 mm body
パッケージバージョン
パッケージ名
マウント
端子位置
パッケージスタイル
外形寸法図
終了回数
材料
SOT472-1
BGA156
surface mount
bottom
BGA
15 x 15 x 1.15
156
plastic
メーカーコード
参照コード
Issue Date
SOT472
MS-034(JEDEC);144E(IEC
2003-01-22