パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT496-1 | QFP80 | surface mount | quad | QFP | 14 x 14 x 2.67 | 80 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT496 | ED-7311EE(EIAJ);MS-022(JEDEC);135E06(IEC | 2002-10-04 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TEF6904AH | Integrated car radio | View parametrics |
TEF6903AH | Integrated car radio | View parametrics |