パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT523-1 | DBS9P | through-hole mount | zig-zag | DBS | 9 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT523 | 2003-03-12 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TFA9842J | TFA9842J | View parametrics |
TFA9843J | 2-channel audio amplifier (2 x SE or 1 x BTL) | View parametrics |
TFA9843BJ | 2-channel audio amplifier (2 x SE) | View parametrics |
TFA9842AJ | 7.5 W stereo power amplifier with volume control | View parametrics |
TFA9842BJ | TFA9842BJ | View parametrics |
TFA9843AJ | 20 W stereo power amplifier with volume control | View parametrics |