パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT527-1 | HTSSOP20 | surface mount | double | HTSSOP | 4.4 x 6.5 x 0.9 | 20 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT527 | MO-153(JEDEC | 2005-11-02 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TDA1517ATW | 8 W BTL or 2 x 4 W SE power | View parametrics |