パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT536-1 | LFBGA96 | surface mount | bottom | LFBGA | 13.5 x 5.5 x 1.5 | 96 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT536 | 2003-02-05 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SSTU32864EC | 1.8 V configurable registered buffer for DDR2 RDIMM applications | View parametrics |
SSTUB32864EC | 1.8 V configurable registered buffer for DDR2-800 RDIMM applications | View parametrics |
SSTU32866EC | 1.8 V 25-bit 1:1 or 14-bit 1:2 configurable registered buffer with parity for DDR2 RDIMM applications | View parametrics |
SSTUB32866EC | 1.8 V 25-bit 1 : 1 or 14-bit 1 : 2 configurable registered buffer with parity for DDR2-800 RDIMM applications | View parametrics |
SSTUA32866EC | 1.8 V 25-bit 1 : 1 or 14-bit 1 : 2 configurable registered buffer with parity for DDR2-667 RDIMM applications | View parametrics |
SSTUH32864EC | 1.8 V high output drive configurable registered buffer for DDR2 RDIMM applications | View parametrics |