パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT54 | TO-92 | through-hole mount | single | PBCYT | 4.6 x 3.9 x 5.1 | 3 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT54 | SC-43A(EIAJ);TO-92(JEDEC | 2004-11-16 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
BF245B | View parametrics | |
BF245A | View parametrics | |
J177 | View parametrics | |
J174 | View parametrics | |
J175 | View parametrics |